Cycloidal gearing

Ventajas de la tecnología de engranajes cicloidales

Tecnología probada para sus máquinas

Características principales de una transmisión cicloidal

Este tipo de accionamiento Sumitomo supera con creces a los accionamientos convencionales. Debido a su movimiento de rodadura, las transmisiones cicloidales tienen una ventaja significativa sobre las transmisiones de rueda dentada.

A diferencia de los engranajes rectos convencionales, en los que uno o dos dientes absorben toda la carga, una transmisión cicloidal distribuye la carga en al menos el 30% del perfil del disco. Los accionamientos cicloidales y los motorreductores ofrecen un rendimiento, una fiabilidad y una vida útil excepcionales, incluso en las condiciones de funcionamiento más duras. Hoy en día, se consideran una solución de eficacia probada que debería preferirse a otros tipos de accionamiento en muchos casos, y con razón. He aquí por qué:

1
Ratios de reducción elevados
Los reductores cicloidales son capaces de proporcionar relaciones de reducción muy elevadas en una sola etapa, a menudo de 30:1 a más de 100:1, e incluso superiores en configuraciones multietapa. Esto es significativamente superior a lo que suele conseguirse con otros tipos de reductores en una sola etapa, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren una reducción sustancial de la velocidad y una amplificación del par.
2
Diseño compacto
A pesar de estas elevadas relaciones de reducción, los reductores cicloidales mantienen un diseño compacto y eficiente. Esto se debe a la eficaz transmisión de la fuerza a través de los discos cicloidales y a la estabilidad y el equilibrio inherentes al mecanismo de reducción.
3
Precisión y bajo juego
La relación de transmisión, combinada con las características operativas del movimiento cicloidal, da como resultado un juego muy bajo. Esto hace que los accionamientos cicloidales sean adecuados para aplicaciones que requieren gran precisión y repetibilidad, como la robótica, las máquinas herramienta y los sistemas de automatización.
4
Durabilidad y capacidad de carga
El diseño cicloidal distribuye uniformemente las cargas a través de múltiples puntos de contacto entre el disco cicloidal y los pasadores. Esta distribución, junto con la ventaja mecánica inherente del reductor, aumenta su durabilidad y capacidad para soportar cargas elevadas.
Cycloidal gear

Tecnología de engranajes cicloidales

Los engranajes Cyclo de Sumitomo funcionan repartiendo la carga entre sus componentes reductores. Esto los hace más compactos, duraderos y precisos que los engranajes dentados convencionales.

Los engranajes Cyclo proporcionan elevados ratios de reducción en una sola etapa, a menudo de 30:1 a más de 100:1, e incluso superiores en configuraciones multietapa.

Explore nuestros productos con tecnología Cyclo® Inside

Como inventores de los reductores cicloidales, ofrecemos una amplia gama de productos de eficacia probada, que abarca desde motorreductores tradicionales como el Cyclo Drive 6000, productos robustos y versátiles como el reductor Cyclo Drive 6000 y los reductores de precisión sin juego mecánico de la serie Fine Cyclo®.

Cyclo Inside ES

Celebración de los 100 años del engranaje Cyclo

Cyclo 100 Year Celebration Collage